Maskindirektivet är en av de viktigaste rättsföreskrifterna för harmonisering av de grundläggande säkerhetskraven för maskiner i EU. Direktivet beskriver enhetliga säkerhets- och hälsokrav vid interaktionen mellan människa och maskin. Direktivet främjar fri rörlighet inom handeln med maskiner på den inre marknaden och garanterar en hög skyddsnivå för arbetstagare och medborgare i EU.
Maskindirektivet
Aktuellt om maskindirektivet
För att ytterligare förbättra säkerhetsnivån samt ta hänsyn till security-aspekter och den nya tekniska utvecklingen har EU-kommissionen vidareutvecklat maskindirektivet till maskinförordningen (MVO).
EU-maskinförordningen publicerades i EU:s officiella tidning 2023. Den blir dock inte obligatorisk förrän den 20 januari 2027.
Förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt maskindirektivet
Maskiner eller anläggningar som tas i drift måste förses med en försäkran om överensstämmelse och CE-märkning. På så sätt försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de grundläggande säkerhets- och hälsokraven i alla relevanta direktiv och förordningar. För ofullständiga maskiner ersätts försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av en försäkran om inbyggnad samt monteringsanvisning. Direktivet fastställer att förfarandet för bedömning av överensstämmelse måste ha slutförts helt vid den tidpunkt då maskinen tas i drift för första gången. Det är frivilligt att använda harmoniserade standarder, men det kan förenkla bedömningen av överensstämmelse.
För de flesta maskiner kan tillverkaren hävda överensstämmmelse med direktivet genom egenansvar, där man utfärdar en EG-försäkran om överensstämmelse och använder CE-märkning. För vissa maskiner och säkerhetskomponenter med hög riskpotential som faller inom användningsområdet i bilaga IV i direktivet måste ett anmält organ (t.ex. ett kontroll- och certifieringsorgan) medverka i bedömningen av överensstämmelse, där de genomför en typkontroll eller övervakar metoden i den omfattande kvalitetssäkringen.
Maskindirektivet 2006/42/EG ställer krav på genomförandet och dokumentationen i en riskbedömning hos de som tillverkar maskiner och anläggningar samt ofullständiga maskiner. Om detta står följande i bilaga I, allmänna principer nr. 1 i maskindirektivet: ”Maskintillverkaren eller dennes befullmäktigade representant skall säkerställa att en riskbedömning görs för att fastställa de hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen. Maskinen skall därefter konstrueras och tillverkas med hänsyn till resultatet av denna riskbedömning.”
Vad är en maskin enligt direktivet?
Enligt maskindirektivet är maskiner bland annat en helhet av delar eller anordningar som är förbundna med varandra, varav minst en är rörlig, och som är sammanfogade för en bestämd tillämpning.
Likaså räknas följande som maskiner enligt maskindirektivet:
- en sammansättning av maskiner eller komplexa anläggningar. Till komplexa anläggningar räknas också produktionslinjer, specialmaskiner som består av flera maskiner, sammanlänkade maskiner
- Säkerhetskomponenter: Vilka komponenter som ska klassificeras som säkerhetskomponenter är mycket kontroversiellt och diskuteras intensivt. Det går ännu inte att urskilja en enhetlig tendens.
- Utbytbar utrustning som det går att ändra en maskins grundfunktioner med
- Ofullständiga maskiner: kan ”ännu” inte uppfylla någon funktion eftersom de t.ex. måste byggas in i en annan maskin eller bilda en anläggning tillsammans med andra maskindelar.
Som komplettering till ovanstående maskiner finns en undantagsförteckning över maskiner som enligt definitionen skulle omfattas av tillämpningsområdet men där andra rättsföreskrifter gäller i regel.
Vad menas med en sammansättning av maskiner?
Enligt maskindirektivet 2006/42/EG är det fråga om en sammansättning av maskiner när enskilda maskiner samverkar eller är ordnade på ett sådant sätt att de ska betraktas som en sluten enhet.
Det betyder att anläggningskomponenterna
- är ordnade på ett sådant sätt att de ska betraktas som en enhet (framför allt rumsligt sammanhängande)
- fungerar som en enhet, dvs. samverkar med ett gemensamt mål (t.ex. tillverkning av pappersbanor)
- manövreras som en enhet (gemensam eller sammankopplad styrning)
- fungerar som en enhet och utgör en enhet ur ett säkerhetstekniskt perspektiv.
Vad räknas inte som en sammansättning av maskiner?
Det brukar inte handla om en sammansättning av maskiner enligt maskindirektivet när separat funktionsdugliga maskiner eller delanläggningar i ett maskinkomplex är sammankopplade rent funktionsmässigt och styrtekniskt, men t.ex. inte utgör någon enhet ur ett säkerhetstekniskt perspektiv. Detta är exempelvis fallet när sammankopplingen inte medför några eller endast obetydliga faror i gränssnitten.
Sammanfattningsvis kan man säga följande: När det är fråga om produktionsteknisk och säkerhetsteknisk sammankoppling av maskiner räknas det som en sammansättning av maskiner enligt maskindirektivet. Detta gör att det måste göras en EU-försäkran om överensstämmelse för och CE-märkning av gruppen av maskiner.
Om det inte är fråga om produktionsteknisk och säkerhetsteknisk sammankoppling så ”räcker” det med en EU-försäkran om överensstämmelse för och CE-märkning av de enskilda maskinerna.
Vägledning om tillämpning av maskindirektivet
Vid tillämpningen av direktivtexten finns en praktiskt inriktad ”Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG”. Vägledningen har publicerats i version 2.2 och kan laddas ned på EU-kommissionens webbplats. Den aktuella versionen skiljer sig främst från version 2.1 genom kompletteringar och klargöranden, särskilt angående begreppen ”säkerhetskomponenter” och ”ofullständiga maskiner”, samt vissa bearbetningar för att säkerställa sambandet med vägledningen för lågspänningsdirektivet.
I avsnittet ”Mode selection” (§204) har ett kort avsnitt om de säkerhetstekniska kraven infogats. Dessutom har två nya avsnitt lagts till om maskinstyrningar (§417) och säkerhetskomponenter som ses som logiska byggstenar (§418).
Föreläsning: Hur ser framtiden ut för maskinsäkerheten?
Maskinsäkerhet är grunden till ett effektivt och olycksfritt samarbete mellan människa och maskin. Nya tillvägagångssätt och ämnen som t.ex. digitalisering kräver att gällande riktlinjer och standarder vidareutvecklas. I sin presentation förklarar Klaus Stark hur resan kan gå till.
Standarder med kopplingar till maskindirektivet:
Mer information om maskindirektivet:
Översikt över harmoniserade standarder enligt maskindirektivet
Få en överblick över standarddjungeln! Affischen om ”Skyddsåtgärder för maskiner och anläggningar – viktiga harmoniserade standarder enligt maskindirektivet” ger en översiktlig presentation av A-/B- och C-standarderna. Samtidigt får du en komprimerad översikt över våra säkerhetsrelevanta produkter.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com
Amerika
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Mexiko: +52 55 5572 1300
Europa
- Danmark: +45 74436332
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Irland: +353 21 4804983
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Portugal: +351 229 407 594
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Spanien: +34 938497433
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Italien: +39 0362 1826711
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Nederländerna: +31 347 320477
- Ryssland: +7 495 6654993
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Storbritannien: +44 1536 460866
- Turkiet: +90 216 5775552
- Österrike: +43 1 7986263-444
Asien-Stillahavsregionen
- Kina: +86 400-088-3566
- Singapore: +65 6829 2920
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Taiwan: +886 2 25700068
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Thailand: +66 210 54613
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japan: +81 45 471 2281