SS-EN 62061 – Safety Integrity Level (SIL)

Funktionssäkerhet enligt SS-EN 62061

Safety Integrity Level (SIL)

IEC 62061 resp. EN IEC 62061 utgör en sektorspecifik standard under IEC 61508. Den beskriver utförande av säkerhetsrelevanta styrsystem i maskiner och tar hänsyn till hela livscykeln från konceptfasen till bortskaffningen.

2021 publicerades den nya utgåvan av IEC 62061 . Den nya utgåvan är inte bara en uppdatering av den befintliga standarden. Standarden är till att börja med inte längre avgränsad till elektriska system, utan kan nu användas för alla typer av teknik, till exempel för hydrauliska eller pneumatiska system.

 

IEC 62061:2021 som harmoniserad EU-standard IEC 62061:2021!

IEC 62061 publicerades i april 2022 i EU:s officiella tidning som harmoniserade standarden EN IEC 62061 med identiskt innehåll. Därmed träder presumtionen om överensstämmelse officiellt i kraft i EU. Tillverkaren kan utgå ifrån att kraven på hälsoskydd och säkerhet i maskinförordningen uppfylls om bestämmelserna i EU-standarden följs. I processen för bedömning av överensstämmelse kan uppgifterna i försäkran om överensstämmelse användas för CE-märkningen av maskiner eller anläggningar.

Presumtionen om överensstämmelse för den tidigare versionen, EN 62061:2005, löper ut senast 11 oktober 2023! Efter den här övergångsperioden får nya försäkringar om överensstämmelse enbart anges utifrån EN IEC 62061:2021.

Tillkännagivandet av den nya harmoniserade standarderna sker genom Europeiska kommissionen med CID 2022/ 621 från April 2022 på EU:s webbsida. EU-kommissionen har ännu inte publicerat något i den informella sammanfattningen ”Summary List” från maj 2022!

Publiceringsförfarandet av harmoniserade standarder i EU

Viktiga ändringar i IEC 62061 resp. EN IEC 62061:

  • ändringar av metod för definiera den erforderliga SIL-nivån
  • nödvändigt att ta fram ett specifikation för säkerhetskraven
  • möjligheten att använda enheter som utvecklats enligt andra standarder
  • fler detaljer om säkerhetsrelaterad programvara
Pilz podcast ”For your Safety”

Pilz podcast ”For your Safety”

Få mer information om uppdateringen av standarden SS-EN 62061 i vår podcast ”For your Safety”.

Följ nu och håll dig uppdaterad!
Standarden EN IEC 62061

Innehållet i SS-EN 62061

SS-EN 62061 tar upp frågan om hur tillförlitligt ett säkerhetsrelevant styrsystem måste vara. I det här fallet baseras bedömningen på en hybridmetod, en kombination av en matris och en kvantitativ utgångspunkt. Standarden tar även upp validering av säkerhetsfunktioner utifrån strukturella och statistiska metoder.

Precis som för SS-EN ISO 13849-1 är målet att fastställa huruvida vissa säkerhetsåtgärder är lämpliga för att minska riskerna. Även inom ramen för den här standarden krävs omfattande beräkningar.

två män men hjälmar står framför en maskin

Hur fastställer man erforderlig säkerhetsintegritet enligt SS-EN 62061?

För varje risk som kräver ett säkerhetsrelevant styrsystem måste risken bedömas och den riskreducering som är beroende av styrsystemet (SIL) måste definieras. Den risk som förknippas med säkerhetsfunktionen bedöms enligt SS-EN 62061 med hänsyn till följande parametrar:

  • Skadans allvarlighet (S)
  • Frekvens och exponeringstid vid riskkällan (F)
  • Sannolikheten för att en riskfylld händelse ska inträffa (W)
  • Möjlighet att undvika eller begränsa skadan (P)

Klassificering av SIL enligt SS-EN 62061

Klassificering av allvarlighet (S)

Konsekvens av allvarlighet (S)
irreversibel: dödsfall, förlust av ett öga eller en arm 4
irreversibel: brutna extremiteter, förlust av ett eller flera fingrar 3
reversibel: läkarvård nödvändig 2
reversibel: första hjälpen nödvändig 1

 

Klassificering av frekvens och exponeringstid (F)

Exponeringsfrekvens tid (F) <= 10 min tid (F) > 10 min
≥ 1 per timme 5 5
< 1 per timme till ≥ 1 per dag 4 5
< 1 per dag till ≥ 1 varannan vecka 3 4
< 1 varannan vecka ≥ 1 per år 2 3
< 1 per år 1 2

 

Klassificering av sannolikhet (W)

Sannolikhet för inträffande Sannolikhet (W)
mycket hög 5
sannolikt 4
möjligt 3
sällsynt 2
försumbart 1

 

Klassificering av möjligheten att undvika eller begränsa en skada (P)

Möjlighet att undvika eller begränsa en skada (P) Undvikande och begränsning (P)
omöjligt 5
sällsynt 3
sannolikt 1

Matristilldelning för identifiering av erforderlig SIL (eller PLr) för en säkerhetsfunktion

(Klicka på bilden för att förstora den.)

Matristilldelning för identifiering av erforderlig SIL (eller PLr) för en säkerhetsfunktion

EXEMPEL: För en definierad fara med S = 3, F = 4, W = 5 och P = 5 blir resultatet enligt formeln:
Cl = F + W + P = 4 + 5 + 5 = 14
När den här tabellen används skulle det leda till att säkerhetsfunktionen som ska reducera den definierade faran tilldelas SIL 3 eller PL e.

Hur utformar man en säkerhetsfunktion?

För varje säkerhetsfunktion måste de kritiska elementen för utförande av funktionen identifieras, de så kallade delsystemen. Valet eller utformningen av dessa delsystem måste leda till en SIL som är likvärdig eller bättre än den nivå (level) som krävs. Kombinationen av alla dessa delsystem måste också göra det möjligt uppnå den SIL som krävs.

Varje delsystem måste uppfylla följande krav:
- strukturella begränsningar för hårdvarans säkerhetsintegritet
- sannolikheten för riskfyllda tillfälliga hårdvarufel (PFH)
- systematisk säkerhetsintegritet (krav för undvikande av fel och krav för kontroll av systematiska fel)

 

Strukturella begränsningar av ett delsystem

Det SIL-värde som uppnås av delsystemen påverkas genom styrsystemets arkitektur och ”felsäkerhetskvoten” (SFF) respektive diagnosnivån.

Felsäkerhetskvot
(SFF)
hårdvarufeltolerans
HFT 0
hårdvarufeltolerans
HFT 1
hårdvarufeltolerans
HFT 2
< 60 % inte tillåten, förutom beprövade komponenter SIL 1 SIL 2
60 % till < 90 % SIL 1 SIL 2 SIL 3
90 % till < 99 % SIL 2 SIL 3 SIL 3
>= 99 % SIL 3 SIL 3 SIL 3

HFT: Hårdvarufeltolerans
SFF: safe failure fraction (felsäkerhetskvot)

 

Krav på sannolikheten för riskfyllda tillfälliga hårdvarufel

Sannolikheten för ett farligt fel på någon SRCF (Safety-Related Control Function) till följd av ett riskfyllt tillfälligt hårdvarufel måste vara samma eller lägre än de fastställda felgränserna i specifikationen av säkerhetskraven.

SIL-nivå enligt IEC 62061 Sannolikhet för ett riskfyllt fel per timme (PFHD) [1/h]
SIL 3 >= 10 E-8 till < 10 E-7
SIL 2 >= 10 E-7 till < 10 E-6
SIL 1 >= 10 E-6 till < 10 E-5

 

 

Mer information:

Våra experter hjälper dig gärna med tillämpningen av SS-EN 62061 och ser på sätt till att driften av dina maskiner och anläggningar är säker.


Pilz tjänster för automation, anläggningssäkerhet och maskinsäkerhet

 

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Var den här artikeln till hjälp?