Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570777","name":"PSEN sg2c Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Produkten kan variera
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
Artikelnummer: 570777
Säkert skyddsgrindsystem, andra generationen, tillbehör: Kontaktsats i
fjäderkraftsutförande med huvmutter och dragavlastning för
kabelförskruvning. (utbytesdel).
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 55 °C |
Mekaniska data
Mått höjd | 70 mm |
Mått bredd | 80 mm |
Mått djup | 20 mm |
Nettovikt | 32 g |
Bruttovikt | 34 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548071153 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272692 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EC002594 |
Volym | 0 |