Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570773","name":"PSEN sg2 cover 2pieces","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Produkten kan variera
PSEN sg2 cover 2pieces
Artikelnummer: 570773
Säkert skyddsgrindsystem, andra generationen, tillbehör: Hölje
låsningsmekanik, gul, VPE 2 st (utbytesdel).
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 55 °C |
Mekaniska data
Mått höjd | 45 mm |
Mått bredd | 151 mm |
Mått djup | 37 mm |
Nettovikt | 118 g |
Bruttovikt | 120 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85381000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548065442 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272692 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002594 |
Volym | 0 |