text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
14 produkter hittades
PRMS set
9A000012
Komplett kollisionsmätsats i en väska för kraft- och tryckmätning för utvärdering av MRI-applikationer, metod 4 enligt I ...

På begäran
PRMS spring 10
9A000002
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf

På begäran
PRMS spring 25
9A000003
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf

På begäran
PRMS spring 30
9A000004
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

På begäran
PRMS spring 35
9A000005
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf

På begäran
PRMS spring 40
9A000006
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

På begäran
PRMS spring 50
9A000007
Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf

På begäran
PRMS spring 60
9A000008
Spring with spring constant 60 N/mm for mounting in PROB mdf

På begäran
PRMS spring 75
9A000009
Spring with spring constant 75 N/mm for mounting in PROB mdf

På begäran
PRMS spring 150
9A000010
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf

På begäran
PRMS scanner
9A000011
Scanner for digitizing pressure measurement films

På begäran
PRMS film kit
9A000013
Set of pressure indicating films 3 boxes: 1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250- 1200 N/ ...

På begäran
PRMS calibration sheet
9A000014
Calibration sheet for more accurate preasure measuremt evaluation at PRMS device

På begäran
PRMS compress kit
9A000017
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: materia ...

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning