text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

RevPi DIO

Artikelnummer: Z9000012
Digital expansionsmodul DIO för basmodulen RevPi Core/RevPi Core 3, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20, antal digitala ingångar: 14, antal digitala utgångar: 14, max. s...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Digital expansionsmodul DIO för basmodulen RevPi Core/RevPi Core 3, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20, antal digitala ingångar: 14, antal digitala utgångar: 14, max. ström per utgång: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Mått höjd 96  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 110.5  mm
Nettovikt 102  g
Bruttovikt 130  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
EAN-kod 4046548093254  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242290  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001422  
Volym 0  
 

Tillbehör – tillval

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Bygelkontakt för PiBridge för anslutning av de enskilda Revolution Pi-modulerna. Passar universellt till alla Revolution Pi bas- och expansionsmoduler.