text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ m EF SafetyNET

Artikelnummer: 772122
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, säker kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL för PNOZ m Bx.

Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .


Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Användningsområde Felsäker  
 
Syfte med U1 Matning av modulen  
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 4  W
Potentialavskiljning U1 ja  
Syfte med UINT1 Matning av modulen  
Källa intern spänning via basmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Fältbussgränssnitt SafetyNET p  
Fältbussens modultyp Device  
Anslutning fältbuss 2 x RJ45  
Galvan. isol. från fältbuss ja  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0 - 60  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Potentialavskiljning 1 mellan Fältbuss och modul  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolering  
Monteringsläge vågrät på DIN-skena  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN 50022  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 101.4  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 110.4  mm
Nettovikt 180  g
Bruttovikt 190  g
 
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548081220  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242208  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001423  
Volym 0.617  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).

Tillbehör – obligatoriska

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på enskilda trådar: vit, gul, blå, orange
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-kontakt, rak, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-anslutning, AWG 22, kabelns ytterdiameter: 5,5-8,5mm
Set 5 Screw Terminals
Set 5 Screw Terminals 750017
Sats med löstagbara anslutningsplintar för PNOZ m EF SafetyNet, kommunikationsmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.
Set 5 Spring Terminals
Set 5 Spring Terminals 751017
Sats med löstagbara fjäderkraftsplintar för PNOZ m EF SafetyNet, kommunikationsmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.

Alternativ

PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2.

Lämplig för

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar, Ethernet-gränssnitt med switch, USB-minne.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul, POWERLINK.
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, kommunikationsmodul, 2 Ethernet-/Modbus-TCP-gränsnitt.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.