Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402313","name":"PIT oe USB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Produkten kan variera
PIT oe USB
Artikelnummer: 402313
Aktiverbara USB-gränssnitt
Enhet
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
UKCA UL Recognized Component |
Teknisk data
Ingångar
Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Galvan. isolering ingång | ja |
USB-port
Antal USB-värdgränssnitt | 1 |
Typ av USB-värdgränssnitt | USB 2.0 Typ A |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -30 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 (zon B) |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | IP65 |
Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
Monteringsläge | beliebig |
Max. kabellängd | 30 |
Anslutningsplint | Federkraftklemme steckbar |
Plinttyp | steckbar |
Mått bredd | 31.2 |
Mått djup | 55 |
Nettovikt | 30 |
Bruttovikt | 67 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548103069 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371292 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002024 |
Volym | 0 |