Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"G9000006","name":"PES sensor board enable-motor en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147152","0010400214715280SZ"]}
Produkten kan variera
PES sensor board enable-motor en
Artikelnummer: G9000006
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält försensorteknik
III, med PITestop, PSENcode och PITenable, med beröringsfria givare för
varvtalsövervakning för DC-motorn, manöverfältmär... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält försensorteknik III, med PITestop, PSENcode och PITenable, med beröringsfria givare för varvtalsövervakning för DC-motorn, manöverfältmärkning på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.
Generell information
Godkännande | CE |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Förvaringstemperatur, standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Mått höjd | 399 mm |
Mått bredd | 297 mm |
Mått djup | 200 mm |
Nettovikt | 2600 g |
Bruttovikt | 3100 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-kod | 4046548094183 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC002584 |
Volym | 53.596 |
Tillbehör – tillval
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, blå.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, svart.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, röd.
Lämplig för
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, svart.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, röd.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.