text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMC SC6A062Y/EC 2x 4,5A

Artikelnummer: 8C000065
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.

Godkännande UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Matningsspänning med faser 3×400 VAC, +32/-50 %, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/-58 %, 50/60 Hz  
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Antal digitala ingångar 8  
Omgivningstemperatur 0 - 45  °C
Kylningstyp inbyggd fläkt  
Skyddsklass hus  
Mått höjd 343  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 265  mm
Nettovikt 3650  g
Bruttovikt 5250  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
EAN-kod 4046548100853  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27023101  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC001857  
Volym 0  
 

Tillbehör – obligatoriska

PMC SC6A062 terminal set (Y/Z)
PMC SC6A062 terminal set (Y/Z) 8C000062
Terminal set for drive controllers SC6A062Y or SC6A062Z