Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Mo = 30.2 Nm Io = 19.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
På begäran
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. ...
På begäran
Mo = 15.3 Nm Io = 13.4 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 12.2 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without ...
På begäran
Mo = 8.3 Nm Io = 8.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.5 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake. ...
På begäran
Mo = 11.1 Nm Io = 7.67 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
På begäran
Mo = 4.7 Nm Io = 4.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.9 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without br ...
På begäran
Mo = 10.6 Nm Io = 11.60 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without br ...
På begäran
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. ...
På begäran
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 2.90 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
På begäran
Mo = 28.0 Nm Io = 20.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 27.28 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake ...
På begäran
Mo = 23.4 Nm Io = 14.7 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 12.2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
På begäran
Mo = 4.9 Nm Io = 7.43 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 1.63 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
På begäran
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,19 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...
På begäran
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,376 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
På begäran
Mo = 20.0 Nm Io = 17.8 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 27.28 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; with brake. ...
På begäran
Mo = 1,68Nm Io = 1,67A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,29 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
På begäran
Mo = 16,0Nm Io = 10,0A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 12,2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...
På begäran
Mo = 66,1Nm Io = 37,9A
UN = 400V nN = 2000min-1
Jmot = 170,2 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multitur ...
På begäran
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 0,19 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
På begäran
Mo = 3,0Nm Io = 2,88A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 1,122 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande