• 3
46 produkter hittades
PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC
8176102
Servoförstärkare, kontinuerlig utgångsström vid 3 x 400 V AC: 6 A, maximal utgångsström i 2 s: 18 A, maximal utgångsströ ...

På begäran
PMCprotego D.01/000/0/0/2/208-480VAC
8176100
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...

På begäran
PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC
8176101
Servoförstärkare, kontinuerlig utgångsström vid 3 x 400 V AC: 3 A, maximal utgångsström i 2 s: 9 A, maximal utgångsström ...

På begäran
PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC
8176103
Servoförstärkare, kontinuerlig utgångsström vid 3 x 400 V AC: 12 A, maximal utgångsström i 2 s: 24 A, maximal utgångsstr ...

På begäran
PMCprotego D.24/000/0/0/2/208-480VAC
8176104
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA ...

På begäran
PMCprotego D.12/000/0/P/2/208-480VAC
8176423
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 ...

På begäran
PMCprotego D.24/000/0/P/2/208-480VAC
8176424
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 ...

På begäran
PMCprotego D.48/000/0/0/2/208-480VAC
8176425
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; Imax (5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA ...

På begäran
PMCprotego D.72/000/0/0/2/208-480VAC
8176426
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 72 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kV ...

På begäran
PMCprotego D.06/100/0/0/2/208-480VAC
8176534
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...

På begäran
PMCprotego D.01/200/0/0/2/208-480VAC
8176513
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...

På begäran
PMCprotego D.01/010/0/0/2/208-480VAC
8176510
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...

På begäran
PMCprotego D.06/010/0/0/2/208-480VAC
8176530
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...

På begäran
PMCprotego D.01/100/0/0/2/208-480VAC
8176514
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...

På begäran
PMCprotego D.06/200/0/0/2/208-480VAC
8176533
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...

På begäran
PMCprotego D.03/010/0/0/2/208-480VAC
8176520
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in ...

På begäran
PMCprotego D.03/200/0/0/2/208-480VAC
8176523
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in ...

På begäran
PMCprotego D.03/100/0/0/2/208-480VAC
8176524
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in ...

På begäran
PMCprotego D.12/200/0/0/2/208-480VAC
8176543
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA ...

På begäran
PMCprotego D.12/100/0/0/2/208-480VAC
8176544
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA ...

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning