Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...
På begäran
Servoförstärkare, kontinuerlig utgångsström vid 3 x 400 V AC: 3 A,
maximal utgångsström i 2 s: 9 A, maximal utgångsström ...
På begäran
Servoförstärkare, kontinuerlig utgångsström vid 3 x 400 V AC: 12 A,
maximal utgångsström i 2 s: 24 A, maximal utgångsstr ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA ...
På begäran
Servoförstärkare, kontinuerlig utgångsström vid 3 x 400 V AC: 6 A,
maximal utgångsström i 2 s: 18 A, maximal utgångsströ ...
På begäran
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 ...
På begäran
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; Imax
(5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 72 A; Imax
(5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kV ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax
(2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax
(2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax
(2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax
(5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA ...
På begäran
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax
(5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA ...
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande