text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
32 produkter hittades
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,5m, förpackningen innehåller = drag-try ...

På begäran
PSEN ml mounting plate
570490
Monteringsplatta för 40 mm standardprofiler

På begäran
PSEN ml bracket sliding door
570492
Monteringsvinkel för skjutgrindar

På begäran
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 4,0m, förpackningen innehåller = drag-try ...

På begäran
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 3,5m, förpackningen innehåller = drag-try ...

På begäran
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 2,5m, förpackningen innehåller = drag-try ...

På begäran
PSEN ml escape release
570460
Nödöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, förpackningen innehåller = nödöppningsstång och monteringstillbehör

På begäran
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,0m, förpackningen innehåller = drag-try ...

På begäran
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Grindgreppsenhet för svänggrindar, höjd 80 mm

På begäran
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Monteringsvinkel för svänggrindar, höjd 80 mm

På begäran
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Monteringsvinkel för svänggrindar, höjd 70 mm

På begäran
PSEN ml door handle sliding door
570495
Grindgreppsenhet för skjutgrindar

På begäran
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Grindgreppsenhet för svänggrindar, höjd 70 mm

På begäran
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch vinkel för svänggrindar, förpackningen innehål ...

På begäran
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch skjutgrindar, förpackningen innehåller = 2 ins ...

På begäran
PSEN ml escape release extension
570462
Förlängningar för nödöppningen, 25 mm förlängningselement, rostfritt stål

På begäran
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 2,0m, förpackningen innehåller = drag-try ...

På begäran
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 3,0m, förpackningen innehåller = drag-try ...

På begäran
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM monteringsskena, behövs till skjutdörrar. Förpackningeninnehåller = 2 monteringsskenor.

På begäran
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Svart grindgrepp med röd greppinsats för PSENmlock DHM ”nödöppningsgrepp”.

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning