• 3
48 produkter hittades
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m, en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, ...

På begäran
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m, en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, ...

På begäran
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
541111
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd ...

På begäran
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar,5 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd beroende på ...

På begäran
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.

På begäran
PSEN cs3.1   1 actuator 1 Unit
541080
Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 3.x förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.

På begäran
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, med 0,15 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SD ...

På begäran
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, med 0,15 m kabel, kan seriekopplas, stöd för SDD, I ...

På begäran
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, med 0,15 m kabel, kan seriekopplas, stöd för SDD, I ...

På begäran
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, med 1,5 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD ...

På begäran
PSEN cs3.1p   1switch
541060
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, ...

På begäran
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, med 1,5 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD ...

På begäran
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd ...

På begäran
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
541259
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, kan seriekopplas, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, Sao ...

På begäran
PSEN cs4.2p   1switch
541260
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, ...

På begäran
PSEN cs4.2a   1switch
541261
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en funktionsriktning, IP69K, typ. brytavstånd 11 mm, Sa ...

På begäran
PSEN cs4.2n   1switch
541253
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, ...

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning