Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN cs6.2n 1switch

542253
PSEN cs6.2n 1switch
RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

på begäran
on request
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC, ECOLAB
Sensorprincip: Transponder
Kodningstyp: unicat
Antal OSSD-utgångar: 2
Anslutningstyp: M12, 5pol. male
Manöverspänning (V): 24,0
Typ av manöverspänning: DC
Effektförbrukning DC: 1.0 W
Skyddsklass hus: IP66, IP67
Koodausaste EN ISO 14119 mukaan: hoch
Produktmaterial: PA+GF, PBT, Polycarbonat
Föroreningsgrad: 3
Manöverspänningstolerans: -20 %/+20 %
Överspänningskategori: III
Mått bredd: 101.6 mm
Mått höjd: 26.4 mm
Mått djup: 19.0 mm
Bruttovikt: 78 g
Nettovikt: 68 g
Omgivningstemperatur: -25 - 70 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in