Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN cs6.1 1actuator

542180
PSEN cs6.1 1actuator
Actuator for unique and fully coded safety switch PSEN cs6.1 and PSEN cs6.2; PU = 1 piece actuator.

på begäran
on request
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
Sensorprincip: Transponder
Kodningstyp: fullkodat
Skyddsklass hus: IP66, IP67
Koodausaste EN ISO 14119 mukaan: hoch
Mått bredd: 37.0 mm
Mått höjd: 18.0 mm
Mått djup: 13.0 mm
Bruttovikt: 15 g
Nettovikt: 10 g
Omgivningstemperatur: -25 - 70 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in