Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

542085
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
Actuator for coded safety switch PSEN cs5.1; PU = 1 piece actuator, ATEX approval.

på begäran
 
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), ATEX, TÜV, ECOLAB, electrosuisse
Sensorprincip: Transponder
Kodningstyp: kodat
Skyddsklass hus: IP67
Koodausaste EN ISO 14119 mukaan: gering
Mått bredd: 37.0 mm
Mått höjd: 18.0 mm
Mått djup: 19.0 mm
Bruttovikt: 20 g
Nettovikt: 15 g
Omgivningstemperatur: -25 - 55 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in