text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
14 produkter hittades
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x12, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, ...

På begäran
PSEN ix0 F1 mag
535109
Kopplingsskåpsklämma, för enkelanslutning av PSEN ma1.3-22 M12/8 VA (brytare= 526247, enhet = 506247).

På begäran
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x10, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x. ...

På begäran
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x16, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN ...

På begäran
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, ...

På begäran
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x10, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, ...

På begäran
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 ...

På begäran
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x26, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSENmag med distanshålla ...

På begäran
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
Distansbricka för PSEN ma1.4, förpackningen innehåller = 10 st, 5 st(534321) för manöverdon och 5 st (534310) för brytar ...

På begäran
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distansbricka för PSEN 1.1 och PSEN 2.1, förpackningen innehåller = 10st.

På begäran
PSEN Winkel / bracket
532110
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.

På begäran
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x ...

På begäran
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Gränssnittsmodul, för seriekoppling av flera PSENmag, 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftsplintar ...

På begäran
PSEN reverse spacer
534320
Omvänd monteringsplatta för alla PSEN med rätvinklig konstruktion, FPE =2 st.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning