Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, för ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 3 mm, k ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 6 mm, k ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstr ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktion ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 6 mm, konstr ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, för seriekop ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt med
LED, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion, IP69K,
med 5 m kabel (PUR), brytavstånd beroende på man ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, IP69K, med
10 m kabel (PUR), brytavstånd beroende på manöverd ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för till ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 8 mm, k ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rund M30-konstruktion, IP67, LED, brytavstånd 8 mm, för ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion,
IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förp ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och
runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt,
...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackn ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion,
IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förp ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, konstr ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och
rätvinkligt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickko ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion,
IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förp ...
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande