Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion, IP69K,
med 5 m kabel (PUR), brytavstånd beroende på man ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion,
IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förp ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och
runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt,
...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackn ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion,
IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förp ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, konstr ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och
rätvinkligt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickko ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion,
IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förp ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt med
LED, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm ...
På begäran
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, cylindrisk konstruktion
Mxx, IP67, brytavstånd beroende på manöverdon 8/12 mm ...
På begäran
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP6K9K, brytavstånd beroende på manöverdon 8/12 mm, ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, konstr ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 8 mm, k ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rund M30-konstruktion, IP67, LED, brytavstånd 8 mm, för ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 6 mm, k ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstr ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 6 mm, konstr ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 6 mm, k ...
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 3 mm, k ...
På begäran
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, för ...
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande