30 produkter hittades
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, för ...

På begäran
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 3 mm, k ...

På begäran
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 6 mm, k ...

På begäran
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstr ...

På begäran
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktion ...

På begäran
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 6 mm, konstr ...

På begäran
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, för seriekop ...

På begäran
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt med LED, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, ...

På begäran
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion, IP69K, med 5 m kabel (PUR), brytavstånd beroende på man ...

På begäran
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, IP69K, med 10 m kabel (PUR), brytavstånd beroende på manöverd ...

På begäran
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för till ...

På begäran
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förp ...

På begäran
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt, ...

På begäran
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackn ...

På begäran
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förp ...

På begäran
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, konstr ...

På begäran
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och rätvinkligt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickko ...

På begäran
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förp ...

På begäran
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt med LED, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm ...

På begäran
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, cylindrisk konstruktion Mxx, IP67, brytavstånd beroende på manöverdon 8/12 mm ...

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning