Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN me1.21S / 1AR

570008
PSEN me1.21S / 1AR
Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 1 N/O, 3 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

på begäran
on request
Certifieringar: CE, BG, EAC (Eurasian), CCC, cCSAus
Låstyp: Fjäderkraft
Hållkraft: 27 N
Hållkraft: 1500 N
Alternativ öppningsmetod: ja
Manöverdon: radie
Antal N/O kontakter: 1
Antal N/C kontakter: 3
Spänning vid AC15: 230 V
Max. ström vid AC15: 2.5 A
Manöverspänning (V): 110,0
Typ av manöverspänning: AC
Effektförbrukning AC: 8.0 VA
Skyddsklass hus: IP67
Mått bredd: 42.5 mm
Mått höjd: 184.0 mm
Mått djup: 51.0 mm
Bruttovikt: 515 g
Nettovikt: 337 g
Omgivningstemperatur: -25 - 70 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in