Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN me1.2S / 1AS

570006
PSEN me1.2S / 1AS
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

på begäran
on request
Certifieringar: CE, BG, EAC (Eurasian), CCC, cCSAus
Låstyp: Fjäderkraft
Hållkraft: 27 N
Hållkraft: 1500 N
Alternativ öppningsmetod: ja
Manöverdon: Standard
Antal N/O kontakter: 2
Antal N/C kontakter: 2
Spänning vid AC1: 240 V
Max. ström vid AC1: 2.5 A
Spänning vid AC15: 230 V
Max. ström vid AC15: 2.5 A
Manöverspänning (V): 110,0
Typ av manöverspänning: AC
Effektförbrukning AC: 8.0 VA
Skyddsklass hus: IP67
Mått bredd: 42.5 mm
Mått höjd: 184.0 mm
Mått djup: 51.0 mm
Bruttovikt: 415 g
Nettovikt: 335 g
Omgivningstemperatur: -25 - 70 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in