text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
39 produkter hittades
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
Utökat X-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 1 × fästmateria ...

På begäran
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
Utökat L-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 1 Muting-Arm Set, 1 × fästmaterial ...

På begäran
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
Utökat T-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 4 mutingsensorer, 4 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 2 × fästmateria ...

På begäran
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
Grundläggande L-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 1 Muting-Arm Set, 1 × fästm ...

På begäran
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
Grundläggande T-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 4 mutingsensorer, 4 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 2 × fäst ...

På begäran
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
Grundläggande X-Muting Set för säker ljusridå PSEN opII med 2 mutingsensorer, 2 reflektorer, 2 Muting-Arm Sets, 1 × fäst ...

På begäran
PSEN opII muting box
6C000181
Kabeldragningsbox för PSEN opII säker ljusridå och muting-sensor, muting-lampa, Override-nyckelknapp, Reset-knapp, utvär ...

På begäran
PSEN opII Bracket Kit
632015
Fästsats för att fästa ljusridån i serien PSEN optII.

På begäran
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-090” med en spegellängd på 900 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII a ...

På begäran
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-195” med en spegellängd på 1 950 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII ...

På begäran
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-060” med en spegellängd på 600 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII a ...

På begäran
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-165” med en spegellängd på 1 650 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII ...

På begäran
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-120” med en spegellängd på 1 200 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII ...

På begäran
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Teststav för funktionskontroll av ”Ljusridå med fingerskydd”, diameter 14 mm.

På begäran
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Teststav för funktionskontroll av ”Ljusridå med handskydd”, diameter 30 mm.

På begäran
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa ljusridåserien PSEN optII, två delar.

På begäran
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa ljusridåserien PSEN optII, tre delar.

På begäran
PSEN opII Laserpointer
632014
Laserriktmedel för ljusridåserien PSEN opt II.

På begäran
PSEN opII protective column-120 Set
632507
Satsen består av skyddspelaren ”PSEN opII protective column-120” för säkerhetsljusridåer med en längd på 1 200 mm,fästsk ...

På begäran
PSEN opII mirror column-120
632034
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-120” ned en spegellängd på 1 200 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENop ...

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning