text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
12 produkter hittades
PSEN opII4F-s-14-165
632090
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...

På begäran
PSEN opII4F-s-14-150
632089
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...

På begäran
PSEN opII4F-s-14-135
632088
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...

På begäran
PSEN opII4F-s-14-015
632080
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V. Anslutning ...

På begäran
PSEN opII4F-s-14-075
632084
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 750 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

På begäran
PSEN opII4F-s-14-030
632081
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 300 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

På begäran
PSEN opII4F-s-14-060
632083
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 600 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

På begäran
PSEN opII4F-s-14-045
632082
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 450 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

På begäran
PSEN opII4F-s-14-090
632085
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 900 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...

På begäran
PSEN opII4F-s-14-120
632087
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...

På begäran
PSEN opII4F-s-14-105
632086
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...

På begäran
PSEN opII4F-s-14-180
632091
Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 800 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning