Säkra ljusridåer

Den perfekta åtkomst- och tillträdessäkringen

Produktfoto grupp säkra ljusridåer

Med våra säkra ljusridåer PSENopt och PSENopt II skyddar du dina medarbetare och dina tillverkningsvaror på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt. Ett osynligt infrarött skyddsfält skyddar riskområdena och möjliggör en optimal åtkomst- och tillträdessäkring. Perfekt för produktionsprocesser där aktiva ingrepp krävs.

Dra nytta av ett brett urval av säkra ljusridåer, kompletta lösningar i kombination med Pilz säkerhetsstyrningar och vårt grundliga mångåriga kunnande inom säker automation.

Säkra ljusridåer för säkra ingrepp i produktionsprocessen

Särskilt för tillämpningar där material regelbundet matas in och ut eller där åtkomststället är precis vid riskområdet möjliggör elektriskt avkännande skyddsutrustning som säkra ljusridåer säkra och samtidigt flexibla ingrepp i produktionsprocessen.

Säkra ljusridåer PSENopt/PSENopt II som monteras vid åtkomst- och ingreppsområden används för att övervaka riskområdet. Om en person eller ett objekt befinner sig i skyddsfältet bryts ljusstrålen och ett säkert avstängningskommando utlöses omedelbart. Användaren kan med hjälp av LED-lampor analysera orsaker till maskinstopp och på så sätt undvika stilleståndstider. Funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling ger mångsidiga användningsmöjligheter.

Pilz ljusridåer lämpar sig därför för många branscher och tillämpningar, t.ex. arbetsplatser för manuella uppgifter, åtkomstsäkring vid transportband eller materialhantering bredvid robotar.

Fördelar med säkra ljusridåer

Produktfoto ljusridåer
  • Barriärfri och säker åtkomst
  • Höjd produktivitet genom minskade stilleståndstider
  • Snabb och enkel installation
  • Individuell konfiguration av skyddsfält
  • Användarvänlig diagnostik med hjälp av LED

Hög produktivitet och säkerhet

  • Ljusridåer av typ 2, typ 3 och typ 4 godkända enligt EN/IEC 61496-1/-2
  • Finger-, hand- och kroppsskydd upp till PL e
  • Sparar plats tack vare korta reaktionstider och kompakt konstruktion
  • Olika längder från 150 till 1 800 mm
  • Lönsam helhetslösning med säker styrteknik
Produktfoto ljusridåer

Din säkra helhetslösning med Pilz säkra ljusridåer

Kombinera de säkra ljusridåerna PSENopt (II) med vår säkra ministyrning PNOZmulti 2. Diagnostikmeddelanden kan aktiveras med några få klick för PNOZmulti 2. Dessutom kan PNOZmulti 2 anslutas till alla vanliga kommunikations- och automationsmiljöer.
Våra Pilz-säkerhetsexperter hjälper dig med integreringen i din anläggning, t.ex. med riskbedömning och försäkran om överensstämmelse samt med många tillgängliga utbildningar.

Produktbild PNOZmulti och PSENopt

Säkra ljusridåer för finger-, hand- och kroppsskydd

Från säkra ljusstråleskydd för kroppsskydd till säkra ljusridåer för fingerskydd – produktserierna PSENopt och PSENopt II omfattar ett komplett utbud. Oavsett om det gäller tillämpningar där det är ont om plats eller med utökade funktioner som muting, blanking eller kaskadkoppling: Pilz erbjuder säkra ljusridåer som passar just dina behov.

  • Mångsidiga funktioner som övervakning av återkopplingskretsar, återställning (reset) kvittering, diagnostik
  • Mer säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning
  • Utökade tillämpningar med muting, blanking, kaskadkoppling
  • Enkla och snabba monteringsalternativ med passande monteringssatser
Produktbild PSENopt
Produktbild PSENopt II
Produktbild ljussensorer

PSENopt – hög flexibilitet för individuella krav

De säkra ljusridåerna i PSENopt-serien är perfekta för användning på maskiner med cykliska ingrepp och kan användas för tillämpningar upp till PL c (typ 2) och PL e (typ 4). Förutom standardljusridåer erbjuder alla säkra ljusridåer PSENopt Advanced utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling. För tillämpningar där det är ont om plats finns de smala säkra ljusridåerna PSENopt slim med integrerad kaskadkopplingsfunktion.

PSENopt II – Högsta säkerhet i tuffa industrimiljöer

Flexibla användningsmöjligheter, snabb installation, inga zoner utan täckning och stöttålighet på 50 g gör PSENopt II perfekt för användning i tuffa industrimiljöer – även vid extrem kyla (ned till –25 °C) och dammiga produktionsmiljöer. Förutom de första säkra ljusridåerna av typ 3 som utformats specifikt för tillämpningar upp till PL d finns även typ 4-varianter. Med sin 5-poliga anslutning kan den anslutas direkt till de distribuerade modulerna PDP67. De fysiska anordningarna sätter inga begränsningar för de säkra ljusridåerna: Tack vare kodningen kan du även placera ljusridåernas sensorer nära varandra.

Ljussensorer – tillförlitlig objektigenkänning

Ljussensorerna möjliggör tillförlitlig objektigenkänning vid igenkänning av olika förpackningsmaterial. I kombination med vår säkra styrteknik får du säker övervakning av kartongmatningen.

Mer information

Behöver du hjälp med riskbedömningen för din anläggning? Våra säkerhetsexperter hjälper dig med ditt individuella säkerhetskoncept, t.ex. riskanalys, CE-märkning av din anläggning eller inspektion, samt med en mängd olika användbara tillgängliga utbildningar.

Översikt över kurser och utbildningar

Vårt produktutbud: säkra ljusridåer och ljussensorer

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334