• 3
72 produkter hittades
PSEN op Lens Shield-045/1
630912
5 PMMA Altu glass plates of 45 cm length with relevant mounting brackets for protection of the front screen of a safety ...

På begäran
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor T-muting-arm med passiv reflektorenhet och passande hållare på standardljusridån PSEN opXX-xx-xxx/1.

På begäran
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor till enskild muting-arm för standardljusridån PSEN opXX-xx-xxx/1, aktiv.

På begäran
PSEN op muting bracket kit
630824
Fästsats för att fästa två muting-armar på en standardljusridå i serien PSEN opXX-xx-xxx/1.

På begäran
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Sensorenhet L-muting-arm med passiv reflektorenhet och passande hållare på standardljusridån PSEN opXX-xx-xxx/1.

På begäran
PSEN op cascading bracket
631061
Fästsats för montering av två Advanced-ljusridåer utan döda zoner runt hörn.

På begäran
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
Programmeringsadapter för PSEN opXX-A-serien. Med hjälp avdatorprogramvaran kan alla funktioner (muting, blanking, kaska ...

På begäran
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor till enskild muting-arm för standardljusridån PSEN opXX-xx-xxx/1, passiv.

På begäran
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Inbyggda speglar för kroppsskyddsupplösning inklusive PSEN op Protective Column med en längd på 165 cm för ett strålavst ...

På begäran
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Inbyggda speglar för kroppsskyddsupplösning inklusive PSEN op Protective Column med en längd på 120 cm för ett strålavst ...

På begäran
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Inbyggda speglar för kroppsskyddsupplösning inklusive PSEN op Protective Column med en längd på 100 cm för ett strålavst ...

På begäran
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Inbyggda speglar för kroppsskyddsupplösning inklusive PSEN op Protective Column med en längd på 165 cm för ett strålavst ...

På begäran
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Enkanalsljusridå/mottagare med NO/NC-utgångar, kan användas som muting-sensor, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt ...

På begäran
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Enkanalsljusridå/sändare, kan användas som muting-sensor, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, 4-polig. Observ ...

På begäran
PSEN op SL Bracket O
631182
Fästsats för ljusridåer i serien PSENopt SL i O-form. Fästs vid ändhattarna. FPE = 4 monteringsvinklar

På begäran
PSEN op SL Bracket C
631180
Fästsats för ljusridåer i serien PSENopt SL i C-form. Fästs på profilens sida. FPE = 2 monteringsvinklar

På begäran
PSEN op SL Bracket L
631181
Fästsats för ljusridåer i serien PSENopt SL i L-form. Fästs på profilens sida. FPE = 2 monteringsvinklar

På begäran
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
Teststav med 24 mm diameter, handskydd

På begäran
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Monteringsvinkel för PSEN op4F/H.../1 och PSEN op2H.../1, vridbart utförande, FPE= 4 stycken.

På begäran
PSEN op Mirror-165/1
630904
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 165 cm. Kan användas med alla ljusridåer i PSENopt-serien < 165 cm. För direkt ...

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning