Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m

630315
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
Shielded cable PUR with an M12 connector for light curtains.

på begäran
on request
Certifieringar: cULus Listed
Avskärmning: ja
Antal ledare: 8
Märkström: 2.0 A
Kabellängd: 10.00 m
Tvärsnitt på ledare: 0,25
Föroreningsgrad: 3
Bogserförmåga: nej
Bruttovikt: 622 g
Nettovikt: 612 g
Omgivningstemperatur: -25 - 80 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in