Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m

630301
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
Unshielded cable PUR with an M12 connector for light curtains.

på begäran
on request
Certifieringar: cULus Listed
Avskärmning: nej
Antal ledare: 4
Märkström: 4.0 A
Kabellängd: 5.00 m
Tvärsnitt på ledare: 0,34
Föroreningsgrad: 3
Bogserförmåga: nej
Bruttovikt: 182 g
Nettovikt: 175 g
Omgivningstemperatur: -25 - 80 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in