Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m

630300
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
Unshielded cable PUR with an M12 connector for light curtains.

på begäran
on request
Märkström: 4.0 A
Antal ledare: 4
Avskärmning: nej
Tvärsnitt på ledare: 0,34
Bogserförmåga: nej
Kabellängd: 3.00 m
Certifieringar: cULus Listed
Omgivningstemperatur: -25 - 80 °C
Skyddsklass på kontakt 1: IP68

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in