Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN op cable axial M12 5-p. shield. 1m

630281
PSEN op cable axial M12 5-p. shield. 1m
Shielded cable PUR with two straight female connectors M12 5-pin for light curtain with cascading.

på begäran
on request
Certifieringar: cULus Listed
Avskärmning: ja
Antal ledare: 4
Märkström: 4.0 A
Kabellängd: 1.00 m
Tvärsnitt på ledare: 0,34
Föroreningsgrad: 3
Bogserförmåga: nej
Bruttovikt: 80 g
Nettovikt: 73 g
Omgivningstemperatur: -25 - 80 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in