Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PMI 612 primo

265613
PMI 612 primo
PMIprimo motion control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

på begäran
 
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian)
Upplösning: 1280 x 800
Typ av display: TFT
Färgstyrka: 16,2 M
Skärmens diagonal: 12.1 Zoll
Möjliga PMI applikationer: PSS/PSSu/PNOZmulti, Diagnostik PNOZmulti, Diagnostik PSS / SafetyBUSp
Antal Ethernet anslutningar: 1
Antal RS-232 anslutningar: 1
Antal USB-anslutningar: 2
Manöverspänning (V): 24,0
Typ av manöverspänning: DC
Styrsystem: Windows Embedded Compact 7
Mått bredd: 332.0 mm
Mått höjd: 222.0 mm
Mått djup: 83.0 mm
Bruttovikt: 5480 g
Nettovikt: 2730 g
Omgivningstemperatur: 0 - 50 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in