Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PMI 607 Control

265607
PMI 607 Control
PMIcontrol - Control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

på begäran
 
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian)
Upplösning: 800 x 480
Typ av display: TFT
Färgstyrka: 16,2 M
Skärmens diagonal: 7.0 Zoll
Möjliga PMI applikationer: PSS/PSSu/PNOZmulti, Diagnostik PNOZmulti, Diagnostik PSS / SafetyBUSp
Antal Ethernet anslutningar: 1
Antal RS-232 anslutningar: 1
Antal USB-anslutningar: 2
Manöverspänning (V): 24,0
Typ av manöverspänning: DC
Styrsystem: Windows Embedded Compact 7
Mått bredd: 216.0 mm
Mått höjd: 153.0 mm
Mått djup: 85.0 mm
Bruttovikt: 2760 g
Nettovikt: 1740 g
Omgivningstemperatur: 0 - 50 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in