Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PIT si 1.2 muting lamp self monitoring

620020
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
PITsign muting lamp/permanent light with option for monitoring 24 V DC/7 W/500 mA.

på begäran
on request
Certifieringar: CE, cULus Listed, TÜV
Produktstandard: EN 61496-1
Plinttyp: Skruvplint
Manöverspänning (V): 24,0
Typ av manöverspänning: DC
Effektförbrukning DC: 7.0 W
Lampor: Glödlampa
Självövervakat: ja
Diameter: 100.0 mm
Skyddsklass hus: IP65
Mått höjd: 138.5 mm
Bruttovikt: 351 g
Nettovikt: 218 g
Omgivningstemperatur: 0 - 50 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in