Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PSSuniversal 2 – kommunikationsmoduler för fjärr-I/O-system

Den passande lösningen för din applikation

Kommunikationsmodulerna i fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2

Kommunikationsmodulerna i fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 fungerar som huvudmodul vid anslutningen till din befintliga systemarkitektur. I kombination med I/O-modulerna för PSSuniversal 2 får du en skräddarsydd lösning för din expansion av periferin. De ethernetbaserade fältbussmodulerna kopplas till den överordnade styrningen via vanliga industriella fältbussprotokoll. Dessutom finns alltid stöd för fältbussprotokollets tillhörande failsafe-protokoll.

Snabböversikt över fördelarna

  • optimerad hantering vid idrifttagning och service
  • noggrann diagnostik
  • snabb lokalisering av fel och snabbt åtgärdande av fel
  • öppenhet

Enkel idrifttagning – översikt över egenskaper

Egenskaper hos PSSuniversal 2-kommunikationsmodulerna
  • anpassning till PROFINET, Ethernet/IP med flera genom byte av huvudmodulen
  • säkra I/O-moduler som kan användas universellt och på samma sätt för diverse olika säkerhetsprotokoll
  • utformade för tillämpningar upp till SIL 3 enligt IEC 61508 eller PL e enligt EN 13849 och andra internationella standarder
  • enkel konfigurering med vår programvara PASconfig

Perfekt anpassat för din bransch

Vårt utbud: PSSuniversal 2 – kommunikationsmoduler

PSSuniversal 2 – säkra kommunikationsmoduler

PSSuniversal 2 – säkra kommunikationsmoduler

Använd kommunikationsmodulerna som huvudmoduler när du ska utforma dina applikationer.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Schweiz: +41 62 88979 30
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Belgien: +32 9 321 75 75
  • Spanien: +34 938497433
  • Ryssland: +74956654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Storbritannien: +44 1536 462203
  • Danmark: +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nederländerna: +31 347 320477

Asien-Stillahavsregionen

  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Taiwan: +886 2 25681600
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Kina: +86 21 60880878-216
  • Japan: +81 45 471 2281