text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
18 produkter hittades
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, impulsförlängning, utgångar med 24 V DC, 1-radig, anslutningsplint PSS u2 ...

På begäran
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 utgångar, halvledare, 0,5 A, enpolig, positivt brytande,kortslutningssäker, överbel ...

På begäran
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 16 ingångar, impulsförlängning, 24 V DC med ytterligare spänningsfördelningsmodul, 1- ...

På begäran
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, 2 spänningsområden, –12–12 V, –10–10 V, med kortslutningsdetektering, 2 s ...

På begäran
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, halvledare, 2 A, enpolig, positivt brytande,kortslutningssäker, överbelas ...

På begäran
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, ström –0,1–25,6 mA, tvåpolig, differensingång, upplösning 15 bit, strömbe ...

På begäran
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, spänning, 3 mätområden: –12,8–12,8 V, –6,4–6,4 V, –3,2–3,2 V, tvåpolig, d ...

På begäran
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, reläkontakter, växlare, för koppling av signalklenspänningar, potentialfr ...

På begäran
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, halvledare, 0,5 A, enpolig, positivt brytande,kortslutningssäker, överbel ...

På begäran
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 16 utgångar, halvledare, 0,5 A, enpolig, positivt brytande,kortslutningssäker, överbe ...

På begäran
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 ingångar, NPN-funktion av typ 3 enligt IEC 61131-2, impulsförlängning, 0 V DC med y ...

På begäran
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 6 ingångar, typ 3 enligt IEC 61131-2 120 V AC, skyddskodning PSS u2 A CE T finns till ...

På begäran
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 ingångar, impulsförlängning, 24 V DC med ytterligare spänningsfördelningsmodul, 1-r ...

På begäran
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, impulsförlängning, utgångar 24 V DC 0,25 A,kortslutningssäker, överbelast ...

På begäran
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 ingångar, impulsförlängning, utgångar 24 V DC 0,25 A,kortslutningssäker, överbelast ...

På begäran
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 utgångar, reläkontakter, slutare, för koppling av resistiva och induktiva laster, m ...

På begäran
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, elektronikmodul, Standard, kommunikation, 4 IO-Link Master, 3 lägen, IO-Link-läge, revision v1.1, kabellängd 20 ...

På begäran
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 ingångar, motståndstermometer (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 ...

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning