Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

760120
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Insulation monitor in the Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, screw terminals.

på begäran
on request
Certifieringar: CE, cULus Listed
Användningsmöjligheter: Isoleringsvakt, Jordfelsvakt
Manöverspänning (V): 24,0 - 240,0
Typ av manöverspänning: AC/DC
Isoleringsmotstånd: 10 ... 200 kOhm
Mätspänning: 0 ... 400 V
Skyddsklass hus: IP40
Plinttyp: Skruvplint
Plinttyp: löstagbar
Driftsätt: Arbetsströmprincip, Lagrar ej fel, Fellagrande, Viloströmsprincip, automatisk reset, manuell reset, testdrift, normaldrift
Mått bredd: 45.0 mm
Mått höjd: 98.0 mm
Mått djup: 120.0 mm
Bruttovikt: 295 g
Nettovikt: 264 g
Omgivningstemperatur: -10 - 55 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in