Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PMD s10 24-240VACDC

760100
PMD s10 24-240VACDC
True power monitor in Sigma housing for monitoring under and overload, limit values can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring voltage: 1 - 12 A, screw terminals.

på begäran
on request
Certifieringar: CE, cULus Listed
Användningsmöjligheter: Mätning av aktiv effekt
Manöverspänning (V): 24,0 - 240,0
Typ av manöverspänning: AC/DC
Mätspänning: 100 - 550
Mätström: 1 - 12
Skyddsklass hus: IP40
Plinttyp: Skruvplint
Plinttyp: löstagbar
Driftsätt: Arbetsströmprincip, Lagrar ej fel, Fellagrande, Viloströmsprincip, automatisk reset, manuell reset
Mått bredd: 45.0 mm
Mått höjd: 98.0 mm
Mått djup: 120.0 mm
Bruttovikt: 350 g
Nettovikt: 340 g
Omgivningstemperatur: -10 - 55 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in