text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
17 produkter hittades
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för ko ...

På begäran
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock ...

På begäran
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, expansionsm ...

På begäran
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
PNOZsigma kontaktexpansion, kan kaskadkopplas, utgångar: 3 S, UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara skruvplintar, exp ...

På begäran
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 3 S, UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbar fjäderkraftplint, kontaktblock för ko ...

På begäran
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för ko ...

På begäran
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktbloc ...

På begäran
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 12,5 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för k ...

På begäran
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, bredd: 12,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, expansions ...

På begäran
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB 24 V DC, brytlast: 12 A DC1, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, k ...

På begäran
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, brytlast: 12 A DC1, bredd: 45 mm, löstagbara fjäderkraftpl ...

På begäran
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för kont ...

På begäran
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock fö ...

På begäran
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma, 2-faldig reläexpansionsmodul för anslutning till PNOZ s30, PNOZ mm0.1p och PNOZ mm0.2p, 2 isolerade aktiverin ...

På begäran
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, 2-faldig reläexpansionsmodul för anslutning till PNOZ s30, PNOZ mm0.1p och PNOZ mm0.2p, 2 isolerade aktiverin ...

På begäran
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 HL-säkerhetsutgångar, 1 standard HL-utgång, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstag ...

På begäran
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 HL-säkerhetsutgångar, 1 standard HL-utgång, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstag ...

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning