Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

751107
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

på begäran
on request
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Användningsmöjligheter: kontaktexpansion omedelbar
Manöverspänning (V): 24,0
Max. ström vid DC1: 6.0 A
Spänning vid AC1: 240 V
Plinttyp: Fjäderkraftsplint
Plinttyp: löstagbar
Standarder: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Driftsätt: enkanalig, utan kortslutningsdetektering
Antal säkerhetskontakter, direkta: 4
Antal säkerhetsutgångar, direkta: 0 ST
Mått bredd: 17.5 mm
Mått höjd: 100.0 mm
Mått djup: 120.0 mm
Bruttovikt: 180 g
Nettovikt: 170 g
Omgivningstemperatur: -10 - 55 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in