Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PNOZ s20 24VDC 2so

750160
PNOZ s20 24VDC 2so
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

på begäran
on request
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Användningsmöjligheter: kontaktexpansion omedelbar
Manöverspänning (V): 24,0
Plinttyp: Skruvplint
Plinttyp: löstagbar
Standarder: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Antal säkerhetskontakter, direkta: 0
Antal säkerhetsutgångar, direkta: 2 ST
Mått bredd: 22.5 mm
Mått höjd: 98.0 mm
Mått djup: 120.0 mm
Bruttovikt: 130 g
Nettovikt: 120 g
Omgivningstemperatur: -10 - 55 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in