Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

750132
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

på begäran
on request
Certifieringar: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Användningsmöjligheter: kontaktexpansion omedelbar
Manöverspänning (V): 24,0
Max. ström vid DC1: 6.0 A
Spänning vid AC1: 240 V
Plinttyp: Skruvplint
Plinttyp: löstagbar
Standarder: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Driftsätt: tvåkanalig
Antal säkerhetskontakter, direkta: 6
Mått bredd: 22.5 mm
Mått höjd: 98.0 mm
Mått djup: 120.0 mm
Bruttovikt: 275 g
Nettovikt: 265 g
Omgivningstemperatur: -10 - 55 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in