Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd:
17,5 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för ko ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd:
17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, bredd:
17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, expansionsm ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, kan kaskadkopplas, utgångar: 3 S, UB = 24
V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara skruvplintar, exp ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 3 S, UB = 24 V DC, bredd:
17,5 mm, löstagbar fjäderkraftplint, kontaktblock för
ko ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd:
17,5 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för ko ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, bredd:
17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktbloc ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 V DC, bredd:
12,5 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för k ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, bredd:
12,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, expansions ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB 24 V DC,
brytlast: 12 A DC1, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar,
k ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC,
brytlast: 12 A DC1, bredd: 45 mm, löstagbara fjäderkraftpl ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 45
mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för kont ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd:
45 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock fö ...
På begäran
PNOZsigma, 2-faldig reläexpansionsmodul för anslutning till PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p och PNOZ mm0.2p, 2 isolerade aktiverin ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 HL-säkerhetsutgångar, 1
standard HL-utgång, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstag ...
På begäran
PNOZsigma, 2-faldig reläexpansionsmodul för anslutning till PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p och PNOZ mm0.2p, 2 isolerade aktiverin ...
På begäran
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 HL-säkerhetsutgångar, 1
standard HL-utgång, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstag ...
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande