Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c

774023
PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110 - 120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300s.

på begäran
on request
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Användningsmöjligheter: Säker tidrelä tillslagsfördröjning
Driftsätt: enkanalig
Standarder: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Manöverspänning (V): 110,0 - 120,0
Typ av manöverspänning: AC
Plinttyp: fast
Plinttyp: Skruvplint
Antal säkerhetskontakter, fördröjda: 1
Säkerhetskontakt fördröjningstyp: tillslagsfördröjd
Antal hjälpkontakter, fördröjda: 2
Hjälpkontakt fördröjningstyp: tillslagsfördröjd
Inställbara tider: 120,00 s, 150,00 s, 180,00 s, 210,00 s, 240,00 s, 270,00 s, 30,00 s, 300,00 s, 40,00 s, 50,00 s, 70,00 s, 90,00 s
Stoppkategori: 0
Imax vid DC13 (6 cykler/min): 3.0 A
Max. ström vid AC15: 4.0 A
Mått bredd: 45.0 mm
Mått höjd: 87.0 mm
Mått djup: 121.0 mm
Bruttovikt: 360 g
Nettovikt: 350 g
Omgivningstemperatur: -10 - 55 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in