text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
20 produkter hittades
PSENvip T
583900
PSENvip sändare. The product will be discontinued. The successor is 584200.

På begäran
PSENvip RL D
583600
PSENvip mottagare vänster med display. The product will be discontinued. The successor is 584100.

På begäran
PSENvip RL D M
583610
PSENvip mottagare vänster med display och mätning av bockningsvinkel. The product will be discontinued. The successors ...

På begäran
PSENvip RL D P
583601
PSENvip mottagare bestående av PSENvip RL D P. Förr automationssystemet. Display till vänster. PL e SIL 3. Godkänd enlig ...

På begäran
PSENvip E
584200
PSENvip sändare.

På begäran
PSENvip R
584100
PSENvip mottagare.

På begäran
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LR är mottagaren för PSENvip2 Systems för räckvidder upp till 18 meter. Sändarenheten PSENvip E krävs som motp ...

På begäran
PSENvip MS
583206
1 sats med hållararmar för montering av PSENvip på en press. Kräver även PSENvip MB (583205).

På begäran
PSENvip AT mech
583204
Justeringsschabloner (montering i verktygsmottagningen). För inriktningav PSENvip vid installation och verktygsbyte.

På begäran
PSENvip TP
583200
PSENvip testblock för regelbunden funktionskontroll.

På begäran
PSENvip MB
583205
1 sats med adapterstycken för fäste av PSENvip AP på en valfri hållare.

På begäran
PSENvip AP
583202
Sats med justeringsbrickor för PSENvip sändare och mottagare.

På begäran
PSENvip AT mag
583203
Justeringsschabloner med magnet. För inriktning av PSENvip vid installation och verktygsbyte.

På begäran
PSENvip AT spring mount
583207
Justeringsschablon för införing mellan över- och underverktyg. För inriktning av PSENvip vid installation och verktygsby ...

På begäran
PSENvip AS2 E
583216
Justeringsbricka med tillbehör för sändare PSENvip E.

På begäran
PSENvip AS2 R
583215
Justeringsbricka med tillbehör för mottagare PSENvip R.

På begäran
PSENvip AP2
583211
Sats med justeringsbrickor för sändare PSENvip E och mottagare PSENvipR.

På begäran
PSENvip AS2
583210
Sats med monteringsbrickor för sändare PSENvip E och mottagare PSENvipR.

På begäran
PSENvip IPM
584300
Modul för mätning av bockningsvinkel för PSENvip E, PSENvip R ochPSENvip R LR som består av sändare, mottagare och speci ...

På begäran
PSENvip IPM Set1
583992
Modul för mätning av bockningsvinkel för PSENvip E, PSENvip R ochPSENvip R LR som består av sändare, mottagare, specialm ...

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning