CRSE - сертифицированный эксперт по безопасности роботов

Номер заказа 1T000128 | Экспертный

Цель

Курс «CRSE - сертифицированный специалист по безопасности роботов» позволяет получить знания, необходимые для разработки и реализации безопасных систем управления для интеграции роботов. CRSE сертифицируется TÜV NORD и является международно признанной квалификацией. В рамках переподготовки на курсе преподаются текущие требования соответствующих директив и стандартов. На курсе рассматривается безопасность стационарных и мобильных роботов. Также рассматриваются автоматически управляемые транспортные средства и вспомогательные роботы. Вы познакомитесь с требованиями, которые должны быть удовлетворены при вводе в эксплуатацию, эксплуатации, доступе, техническом обслуживании и настройке различных систем роботов. В частности, в ходе двухдневного курса, основное внимание уделяется жизненному циклу сложных роботов. Сюда входит законодательство, стандарты и технические отчеты. Мы покажем, как разрабатывать и проверять меры защиты в рабочих зонах, где находятся роботы.

После сдачи экзамена вы получаете независимый сертификат, выпущенный TÜV NORD в качестве подтверждения полученной квалификации. Этот сертификат признается во всем мире и дает вам право носить звание «CRSE - сертифицированный эксперт по безопасности роботов».

CRSE - сертифицированный эксперт по безопасности роботов

Содержание

Обзор директивы по машинному оборудованию

  • Директива по машинному оборудованию в отношении использования роботов в Европе
  • Роли и обязанности производителей, интеграторов и операторов роботов

Технологии роботов

  • Термины робототехники и их определения
  • Применение технологий робототехники
  • Конструкция/назначение манипулятора и контроллера робота

Стандарты

  • Рассмотрение актуальных стандартов для применения роботов
  • Применение стандартов ISO 10218­1 и ­2
  • Рассмотрение технических требований

Оценка риска для роботизированных ячеек

  • Определение опасностей для операторов машинного оборудования, персонала технического обслуживания и ответственных за настройку установки
  • Защитные меры и функции безопасности, предназначенные для роботов
  • Семинар «Оценка риска для интеграции роботов»

Опасные энергии в роботизированных ячейках

  • Управление опасными энергиями в роботизированных ячейках
  • Безопасный доступ в роботизированные ячейки
  • Семинар «Защита людей, работающих в зонах, где используются роботы». В число таких людей входят, например, операторы, бригадиры, инженеры по техническому обслуживанию и установщики.

Оценка

  • Проверка безопасной системы управления
  • Необходимые испытания безопасной системы управления
  • Для проверки требуемой документации
  • Семинар «Достижение требуемого уровня безопасности для функций обеспечения безопасности»

Целевые группы

Курс CRSE предназначен прежде всего производителям машинного оборудования, интеграторам роботизированных ячеек, пользователям роботов, проектировщикам роботизированных ячеек и инженерам проектов. Курс CRSE также предназначен для специалистов, которые ежедневно отвечают за решение проблем с безопасностью роботов.

Обязательные условия

Для успешного участия в двухдневном курсе обучения экспертов необходимо продемонстрировать достаточные знания в области безопасности роботов. Сюда входит следующее:

  • Наличие обширных знаний о безопасности роботов
  • Посещение учебных курсов: «Требования для безопасного применения роботов» и «Безопасное взаимодействие людей и роботов»
  • Участие в одном из указанных выше курсов плюс «CMSE — сертифицированный специалист по безопасности машиного оборудования»

Не уверены, соответствует ли ваша текущая квалификация требуемому уровню? Обращайтесь к нам. Мы с радостью проконсультируем вас лично и предложим возможные альтернативы для достижения уровня квалификации, необходимого для CRSE.

Примечание

Содержание учебного курса рассчитано специально на людей, которые прямо или косвенно отвечают за безопасность и интеграцию роботов. В рамках этого курса в конце второго дня проводится экзамен. После сдачи экзамена вы получите сертификат TÜV NORD «CRSE - сертифицированный эксперт по безопасности роботов», который признан во всем мире. Сертификат действителен в течение четырех лет, а затем может быть продлен еще на четыре года после прохождения переаттестации.

Преимущества для вас

  • Получите обширные знания в отношении требований, приведенных в соответствующих директивах и стандартах для безопасности и интеграции роботов.
  • Узнайте, как управлять проектами роботов, от оценки рисков и модернизации безопасности до функциональной реализации.
  • Узнайте, как проектировать системы для обеспечения функциональной безопасности в соответствии со стандартами EN ISO 10218­1 и ­2.
  • Получите международно признанную квалификацию в области безопасности и интеграции роботов.

Вы хотели бы забронировать этот тренинг в другой день или на другом сайте и / или заказать другой тип тренинга? Пожалуйста свяжитесь с нами. Мы рады сообщить вам лично.

Ваш индивидуальный запрос

В настоящее время нет запланированных дат проведения обучения. Нажмите кнопку, чтобы отправить «индивидуальный запрос».
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru