В этом учебном курсе по системе автоматизации PSS 4000 Вы узнаете преимущества компонентно-ориентированного программирования. Кроме того, будет предоставлена информация об управлении функциями из системы PSSuniversal с использованием модулей ввода/вывода и вариантах связи через SafetyNET P, продемонстрировано простое и универсальное конфигурирование даже распределенных систем управления с использованием программной платформы PAS4000. Кроме того, в системе обучения будут созданы и выполнены примеры упражнений. Курс также включает использование функции поиска и устранения неисправностей.
Система автоматизации PSS 4000 с ПЛК PSSu – программирование и обслуживание
Цель
Содержание
- Основы программирования EN/IEC -61131-3 и различные языки программирования
- Введение в самую современную технику безопасности
- Проектирование на физическом уровне: устройства, разъемы и кабели
- Сетевая архитектура системы
- Безопасная связь, конфигурация сети SafetyNET p
- Связь между безопасностью и автоматизацией
- Знакомство с Pilz Automation Suite (PAS4000)
- Основы программного редактора PASmulti
- Упражнения по компонентно-ориентированному программированию
- Основы SafetyNET p; протокола RTFN и RTFL
- Основы физических свойств сети Ethernet: топологии, расширение сетей
- Варианты диагностики и простой поиск и устранение неисправностей
- Подключение к различными системам связи
- Дублирование данных и обновление встроенных программ
Наилучший путь получения квалификации:
- Введение: Дистанционное обучение на базе сетевых технологий: Техника безопасности - знакомство c предметом и техническими основами
- Базовый уровень: PNOZmulti - программирование и обслуживание
- Базовый уровень: Визуализация с помощью PASvisu – программирование
- Продвинутый уровень: Система автоматизации PSS 4000 с ПЛК PSSu – программирование и обслуживание
Целевые группы
- Инженеры проекта
- Инженеры-проектировщики
- Программисты
- Инженеры-пусконаладчики
- Инженеры по ремонту
Требования
- Базовые знания электротехнического проектирования
- Базовые знания технологии машиностроения
Примечания
- Содержание курса рассматривает контроллер PSSuniversal как часть системы автоматизации PSS 4000 и относится к следующему оборудованию: PSSu H PLC1 FS (xxx), например, PSSu H PLC1 FS SN SD.
- Курсы промежуточного уровня включают обслуживание четырех модулей, программирование на языке структурированного текста, программирование надежного расположения вращающихся кулачков и программирование железнодорожных модулей определенной железной дороги.
Центральный офис
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru