Эффективность средств защиты с учетом минимальных расстояний

минимальные расстояния

Минимальные расстояния между опасными зонами и средствами защиты указаны с целью предотвращения травм персонала. Они применяются, чтобы исключить вероятность повреждения частей тела.

Минимальные расстояния включают два компонента:

  • Скорость перемещения шагом или движения руки, умноженная на время отклика системы и
  • дополнительное значение, которое зависит от высоты опасной зоны и высоты средства защиты. Дополнительное значение может быть до 1200 мм.

Стандарты в отношении минимальных расстояний машинного оборудования

Стандарт Название
EN ISO 13854 Безопасность машинного оборудования
Минимальные расстояния, чтобы не допустить повреждения частей тела

 

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Эта статья была полезной?