В большинстве стран применяются обязательные для соблюдения нормы и правила обеспечения безопасности промышленных установок и машинного оборудования. Узнайте больше о ключевых принципах международного законодательства в следующих частях света:
Директивы и законы
Безопасность людей и оборудования во всем мире
Директивы и законы ЕС (Директивы ЕС)
Директивы ЕС являются характерной особенностью законодательства Евросоюза, так как не являются директивами в исходном значении этого слова. По сути, они вводятся в действие национальными законодательными органами стран-участников ЕС. Такие органы отвечают за ввод директив ЕС в национальное законодательство. Например, в Германии, директивы вводятся в Закон о безопасности продукции (ProdSG).
При проектировании машинного оборудования необходимо соблюдать требования всех соответствующих директив ЕС. Целью директив ЕС является обеспечение свободного движения товаров внутри ЕС. Из почти 30-ти действующих директив ЕС только небольшая часть относится к конструкторам и производителям машинного оборудования.
Обзор важнейших директив ЕС
Ниже приводится обзор важнейших директив ЕС Полный текст директив ЕС имеется в открытом доступе:
- Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC
Ключевые требования по охране здоровья и технике безопасности при проектировании и конструировании машинного оборудования
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EC
Надлежащая работа электрических и электронных устройств с точки зрения совместимости электромагнитных полей
- Директива по низковольтному электрооборудованию 2014/35/EC
Требования по охране здоровья и технике безопасности, связанные с защитой от поражения электрическим током
- Другие директивы, например:
Директива по оборудованию высокого давления, безопасность машинного оборудования 2014/68/EC, Директива ATEX 2014/34/EC, Директива лифт 2014/33/EC
Обязательная маркировка СЕ наносится на изделия, которые подпадают под одну или более категорий, указанных в описанных выше директивах ЕС. На указанные изделия также необходим сертификат соответствия. Прилагая сертификат соответствия, производитель подтверждает, что его продукция соответствует всем требованиям директив ЕС, применимых к заданному продукту. Это означает, производитель имеет право осуществлять выпуск на рынок и продажи такого изделия в границах ЕС, независимо от национальных законов.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru